Україна - Українська

Signify CityClassic 2-го покоління, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Середній розподіл 12, Interact Ready, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Сірий, Щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Середній розподіл 12, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 912300060143
Повний код замовлення: 871951424222700

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED30 [LED module 3000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900 txt 10.1 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060143 uk_UA pdf 291.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060143_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060143_EU
Кілька об‘єктів - Visuals