Signify CityClassic 2-го покоління, Urban road & street light, 18.8 W, 1992 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Середній розподіл 12, Interact Ready, II клас безпеки, IP66, SRG6-6
BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900
Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Сірий, Щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 1992 lm, 18.8 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Середній розподіл 12, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED24 [LED Module 2400 lm]
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років