Україна - Українська

Signify CityClassic 2-го покоління, Urban road & street light, 18.4 W, 2460 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Вузький розподіл 10, Interact Ready, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Сірий, Щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями, версія 2, 2460 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Вузький розподіл 10, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 912300060141
Повний код замовлення: 871951424220300

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED30 [LED module 3000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 txt 10.3 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060141 uk_UA pdf 324.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060141_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060141_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 LDT