Philips Tango G4 LED Flood

Світлодіодне освітлення Tango G4 освітлює ваш світ

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Світлодіодне освітлення Philips Tango G4 є четвертим поколінням лінійки Tango LED. Освітлення нової серії забезпечує вищу ефективність, оптимізовану площу опору повітря та меншу вагу завдяки технічному дизайну. Представлення цього виробу є ідеальним рішенням для широкого спектру освітлення ділянок і розважальних спортивних об’єктів. Він містить новітнє світлодіодне джерело світла, цільну оптичну систему, тепловідвід і драйвер у компактному та міцному корпусі, який відповідає всесвітньо визнаним стандартам безпеки. Його спеціально розроблений тепловідвід поєднує в собі естетику та функціональність, що гарантує відмінну надійність. Завдяки світлодіодній технології світлодіодні прожектори Tango G4 забезпечують чудові експлуатаційні характеристики й довший термін служби, виводячи освітлення приміщення на абсолютно новий рівень.

Переваги

  • Економить на 10 % більше енергії, ніж модель Tango G3

  • Покриває широкий спектр застосування

Характеристики

  • Висока ефективність системи з типовою світловіддачею 140 лм/Вт

  • Повний спектр світлового потоку для покриття різноманітних сфер застосування заливаючого освітлення, освітлення ділянок і спортивного освітлення.

Застосування

  • Загальне заливаюче освітлення
  • Великі промислові зони / автостоянки
  • Рекламні щити
  • Перон аеропорту
  • Портовий і контейнерний майданчик
  • Фасади будівель
  • Транспортні термінали та платні дороги
  • Стадіони для активних видів спорту

Попередження та безпека

  • будь ласка, зверніть увагу на інструкції з монтажу

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Tango G4 LED Flood uk_UA pdf 202.9 kB
Інструкції зі встановлення
Mounting instructions, installation instructions pdf 13.3 MB

Вигляд

Family-Photographs-Tango G4 LED Flood
Кілька об‘єктів - Visuals
Файли Revit
Tango Gen4 Revit file zip 1.8 MB

Програмні модулі

Колекція файлів IES для сімейства продуктів
BVP49X zip 458.0 kB
Колекція файлів IES для сімейства продуктів
IES files for Tango Gen4 zip 13.2 MB