Philips RoadFlair Gen2

Універсальний гравець на ринку світлодіодного освітлення доріг

Вироби

BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM
BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM
911401673006
BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM
BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM
911401673106
BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM
BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM
911401673206
BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM
BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM
911401673406
BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM
BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM
911401673506
BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM
BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM
911401673606
BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM
BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM
911401673706
BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM
BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM
911401673806

Інформація щодо групи продуктів

Опис

RoadFlair Gen2 — це лінійка виробів для дорожнього освітлення з новим дизайном, яке відповідає всім вимогам клієнтів, включаючи високу ефективність світлового потоку для енергозбереження та екологічності, естетичний дизайн для приємної форми та зовнішнього вигляду, якісні матеріали та компоненти для надійності світильника та тривалого терміну служби, професійна оптика для відповідності різноманітним сферам застосування, а також регулювання яскравості та інтерфейс керування системою для покращення роботи муніципальних служб і надання інноваційних функцій. Конкурентоспроможна ціна моделей RoadFlair Gen2 допоможе прискорити трансформацію світлодіодного освітлення доріг у більш стійке суспільство та «розумніше місто».

Переваги

  • Висока ефективність світлового потоку для енергозбереження.

  • Міцність, якість і надійність.

Характеристики

  • Чотири типи корпусу, світловий потік до 43 клм

  • Типова світловіддача 140 лм/Вт

Застосування

  • Пішохідні дороги
  • Автомагістралі
  • Проїзди
  • Перехрестя доріг

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet RoadFlair Gen2 uk_UA pdf 836.7 kB

Вигляд

Family-Photographs-RoadFlair Gen2
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-RoadFlair Gen2
Кілька об‘єктів - Software Plugins
Колекція файлів IES для сімейства продуктів
IES files for RoadFlair Gen2 zip 265.3 kB