Україна - Українська

Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex — яскраве освітлення відбитим світлом

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

UNILinear Flex — це справді надзвичайно водо- та пилонепроникні світлодіодні стрічки з професійним дизайном, які гарантують ефективне освітлення. Завдяки заповненню поліуретаном із захистом від УФ-променів і обробці герметизуючим клеєм методом зрошення, вони не тільки забезпечують високу якість насиченості кольору, але й захищають вироби на відкритому повітрі від несприятливих умов довкілля. Цей світильник можна використовувати для декоративного освітлення та скеровуючого освітлення на відкритому повітрі; вищий CRI (80) забезпечує гарну ефективність кольоропередачі.

Переваги

  • Водостійкість і яскравий колір світла

  • Менші витрати на технічне обслуговування та менше занепокоєння щодо попадання води

Характеристики

  • Ущільнений поліуретаном, що захищає від ультрафіолетового випромінювання, без зміни кольору та старіння

  • Різна світлосила від 400 лм до 1200 лм на метр

Застосування

  • Декоративне освітлення
  • Скеровуюче освітлення
  • Освітлення ніш

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UNILinear Flex uk_UA pdf 413.6 kB

Вигляд

Family-Photographs-UNILinear Flex
Кілька об‘єктів - Visuals