Приводи Xtreme для максимальної надійності
Високонадійні електронні приводи для ламп SON, призначені для економії енергії завдяки кращій світловій ефективності порівняно з магнітними приводами, а також для зменшення витрат на технічне обслуговування завдяки строку експлуатації до 80 000 годин і вбудованому захисту від блискавок.
Економія до 15 % енергії завдяки високій ефективності приводу (92 %) і кращому контролю потужності у ватах під час стрибків напруги (порівняно з магнітними баластовими опорами)
Зменшує витрати на обслуговування завдяки строку експлуатації Xtreme 80 000 годин і вбудованому захисту від блискавки
Довгий строк експлуатації Xtreme 80 000 годин із рівнем збереження працездатності не менше 90 % за температури корпусу 80 °C
Захист від блискавки Xtreme (10 кВ)