Високонадійні електронні приводи для ламп SON і CDO, призначені для економії енергії завдяки кращій світловій ефективності порівняно з магнітними приводами, а також для зменшення витрат на технічне обслуговування завдяки строку експлуатації до 50 000 годин.
Орієнтовано на найкращу роботу з лампами SON і CDO – може працювати до 6 років без витрат на обслуговування
Конкурентоспроможна ціна – аналогічна магнітній системі (баластовий опір + електрод + конденсатор)
Строк експлуатації до 50 000 годин, гарантія на 3 роки
Перспективне рішення [відповідність A2], створене для конкуренції з електромагнітними системами