Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)
EN61547 (L-L 2 кВ, L-G 4 кВ) kV
Довжина кабелю від пристрою до лампи
1,5 m
Тип роз’єму
WAGO серії 804
Термін експлуатації T-Case (ном.)
80 °C
Корпус
Q
Вага нетто (шт.)
0,730 kg
Стандарт безпеки
IEC 607, 609, 926, 928 [Стандарту для драйверів ламп HID не існує. Вимоги цих стандартів слід використовувати, якщо вони вважаються відповідними для продукту.]