OccuSwitch — це детектор руху з вбудованим перемикачем. Він вимкне світло в кімнаті або зоні, коли вона звільняється, і таким чином заощадить до 30 % електроенергії. OccuSwitch може перемикати будь-яке навантаження до 6 А та контролювати площу від 20 до 25 м². Знімний роз'єм мережі дозволяє легко встановити та закріпити OccuSwitch на стелі
Економія електроенергії до 30 % і хороша окупність
Працює майже з усіма типами ламп і світильників
OccuSwitch має інтелектуальний таймер, який подовжує час затримки на 10 хвилин, якщо рух буде виявлено незабаром після вимкнення, припускаючи, що зона все ще використовується, але руху дуже мало
OccuSwitch має висувний щит, який можна використовувати для екранування ділянок, наприклад коридорів, прилеглих до зони, яку контролює OccuSwitch