Зустрічайте нову Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient – ваше рішення для оновлення клієнтів, які орієнтуються на ціну, на ультраефективні світлодіодні трубки. Завдяки економічно вигідній конструкції, високій енергоефективності та тривалому терміну служби нова світлодіодна трубка забезпечує термін окупності менш ніж за 2 місяці при заміні люмінесцентних ламп.
Миттєва економія енергії порівняно з люмінесцентною або стандартною LED-трубкою
Надійна робота, що триває до 75 000 годин
Надвисока ефективність дозволяє досягти неймовірного рейтингу енергоефективності класу B.
Термін служби до 75 000 годин