Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 662.7 kB
Інструкції зі встановлення pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003807602_EU ZIP
Product-Diagrams-929003807602_EU ZIP
Опис виробу
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 година (-н), 185 lm/W, EEL B, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8