Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8

Опис виробу

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 147.00 lm/W, EEL D, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002997902
Повний код замовлення: 871951431686700

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002997902 pdf 66.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002997902 uk_UA pdf 645.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002997902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002997902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8 IES 19.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB