Україна - Українська

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

Опис виробу

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 151 lm/W, EEL D, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002021802
Повний код замовлення: 871869964693600

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    G13
  • Номінальний термін служби
    60 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    200 000
  • Технології освітлення
    LEDtube
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002021802 pdf 67.3 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002021802 uk_UA pdf 831.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002021802_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929002021802_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 ies 76.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB