Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Опис виробу

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 142.00 lm/W, EEL D, G13, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002021402
Повний код замовлення: 871869964685100

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002021402 pdf 67.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002021402 uk_UA pdf 632.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002021402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002021402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 ies 76.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB