Вироби
Виріб | Порівняти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 600 | 3000 | G5 | |||
26 | 3 900 | 4000 | G5 | |||
26 | 3 900 | 6500 | G5 | |||
26 | 3 600 | 3000 | G5 | |||
26 | 3 900 | 4000 | G5 | |||
26 | 3 900 | 6500 | G5 | |||
20 | 2 800 | 3000 | G5 | |||
20 | 3 000 | 4000 | G5 |
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Нова лампа Philips Master LEDtube Mains T5 робить ваш проєкт освітлення простим. Вам більше не потрібно звертати увагу на технологію драйверів. Завдяки унікальній конструкції, Philips MASTER LEDtube Mains T5 установлюється в світильники, що працюють від мережі. Настільки проста в експлуатації! Абсолютно безпечна, надійна та проста в установці лампа Philips MASTER LEDtube Mains T5 є ідеальною альтернативою стандартним флуоресцентним трубкам, що забезпечує максимальну віддачу протягом усього терміну служби з високим рівнем енергозбереження та низькими витратами на обслуговування.
Переваги
Зниження експлуатаційних витрат завдяки меншому споживанню енергії
Менші витрати на обслуговування завдяки довшому терміну служби порівняно зі звичайними лампами
Характеристики
Заміна наявних ламп T5: працює з підключенням до електромережі
Енергозбереження порівняно з флуоресцентними трубками