Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 година (-н)
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
Опис виробу
MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1