Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 150 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001908702
Повний код замовлення: 871869681925800

Файли