Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 година (-н)
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Опис виробу
MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 138 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1