Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 138 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001908802
Повний код замовлення: 871869681929600

Файли