Philips MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T5, Мережа, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 140 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002421202
Повний код замовлення: 871951433437300

Файли