Philips Світлодіодна лампа-трубка MASTER LED tube T8 UltraEfficient із переробленого пластику

Для найвищої продуктивності й екологічності

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Зі зростанням цін на енергоносії та продовженням фінансування енергоефективної реконструкції будівель в рамках Зеленої угоди ЄС, багато хто досліджує можливості зробити освітлення своїх компаній більш екологічним. Нова лампа Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 – це справжній прорив на шляху до більш екологічного освітлення. Вона замінює поточну люмінесцентну або світлодіодну лампу й відразу забезпечує значне зниження витрат на електроенергію, а також має набагато триваліший термін експлуатації!

Переваги

  • Абсолютна ефективність енергозбереження: до 44% порівняно із стандартною світлодіодною трубкою

  • Надійна робота до 100 000 годин

Характеристики

  • Надвисока ефективність досягає неймовірного класу енергоефективності А

  • Виготовлено в середньому на 40% із переробленого пластику, який уже був у вжитку

Застосування

  • Промислові підприємства та склад
  • Офіси, навчальні заклади, крамниці

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Світлодіодна лампа-трубка MASTER LED tube T8 UltraEfficient із переробленого пластику uk_UA pdf 212.2 kB

Вигляд

Family-Photographs-Світлодіодна лампа-трубка MASTER LED tube T8 UltraEfficient із переробленого пластику
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB
Відео
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB
Відео
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB

Програмні модулі

Family-IES-Світлодіодна лампа-трубка MASTER LED tube T8 UltraEfficient із переробленого пластику
Кілька об‘єктів - Software Plugins