Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 година (-н)

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 година (-н), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Пластик, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код замовлення: 929003482202
Повний код замовлення: 871951443166900

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13 Rotatable end-cap
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Номінальний термін служби
100 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
10 років

Файли

Буклети

Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003482202 uk_UA pdf 667.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003482202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003482202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA ldt 34.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB