Україна - Українська

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 година (-н)

MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 година (-н), 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Пластик, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Код замовлення: 929003745202
Повний код замовлення: 872016927692500

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13 Rotatable end-cap
Номінальний термін служби
75 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
7 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003745202 pdf 68.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003745202 uk_UA pdf 847.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003745202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003745202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8 IES 42.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003067202-EPD pdf 668.6 kB