Нове покоління енергозберігаючих трубчастих ламп T8
Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 інтегрує світлодіодне джерело світла в традиційний флуоресцентний форм-фактор. Його унікальний дизайн створює ідеально однорідний зовнішній вигляд, який неможливо відрізнити від традиційних флуоресцентних ламп. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 — ідеальне рішення для клієнтів, які мають вищі вимоги до освітлення та хочуть максимізувати вартість протягом усього терміну служби. Повна економія енергії та подовжений термін експлуатації призводить до привабливих термінів окупності та переваг СВВ.
Зниження експлуатаційних витрат завдяки меншому енергоспоживанню
Нижчі витрати на технічне обслуговування завдяки довшому терміну служби в 2–3 рази, ніж у звичайних флуоресцентних ламп
ВЧ-сумісність: не потрібно замінювати електропроводку, не потрібно міняти драйвери; наше рішення InstantFit працює з високочастотними електронними баластами, що робить його простим та безпечним для всіх методів встановлення
Безпека електронного штифта: з продуктами Philips ви можете безпечно торкатися іншої торцевої кришки під час встановлення трубки. Вбудований драйвер також надійно ізольований від сенсорних елементів. Світлодіодні трубки Philips відповідають усім вимогам щодо безпеки контактів UL та IEC
ПРИМІТКИ. Загальна енергоефективність і розподіл світла будь-якої установки, яка використовує ці лампи, визначаються проектом установки.