Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 година (-н)

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 година (-н), 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Пластик, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929001393332
Повний код замовлення: 871951446644900

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13 Rotatable end-cap
Номінальний термін служби
75 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001393332 uk_UA pdf 645.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929001393332_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001393332_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8 ies 19.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W865-T8-929001393332 pdf 606.6 kB