Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 година (-н)

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 година (-н), 146 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Пластик, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Код замовлення: 929003554002
Повний код замовлення: 871951446700200

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13 Rotatable end-cap
Номінальний термін служби
75 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003554002 pdf 67.6 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003554002 uk_UA pdf 650.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003554002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003554002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 IES 73.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB