Philips Світлодіодна лампа-трубка MASTER LED tube T8 (EM/електромережа) з переробленого пластику

Для найвищої продуктивності й екологічності

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Наш новий герой сталого розвитку Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — інноваційна світлодіодна трубка, розроблена для забезпечення продуктивності, довговічності та впливу на навколишнє середовище. Це перша у світі світлодіодна лампа-трубка, що на 40% складається з переробленого пластику, який уже був у вжитку, тим самим вона встановлює новий стандарт екологічного підходу до освітлення без шкоди для якості. Завдяки тривалому терміну служби 75 000 годин та високій світловій віддачі до 185 лм/Вт, лампа MASTER LEDtube T8 забезпечує виняткову енергоефективність. Ці світлодіодні трубки T8 є оптимальним вибором для абсолютної продуктивності та розроблені для роботи в повсякденних умовах. Незрівнянна економія завдяки низькому споживанню енергії та надзвичайно довгому строку служби гарантують, що ця трубка впорається з будь-якими вимогами до застосування.

Переваги

  • Абсолютна продуктивність, що забезпечує рішення для будь-якого застосування

  • Неперевершена економія завдяки низькому енергоспоживанню та тривалому терміну служби

Характеристики

  • Виготовлено в середньому на 40% із переробленого пластику, який уже був у вжитку

  • Вражаюча економія енергії та довговічність із світловим потоком до 185 лм/Вт та терміном служби 75 000 годин

Застосування

  • Офіси, школи, охорона здоров'я
  • Паркування, склади та промисловість
  • Громадські місця

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Світлодіодна лампа-трубка MASTER LED tube T8 (EM/електромережа) з переробленого пластику uk_UA pdf 321.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-Світлодіодна лампа-трубка MASTER LED tube T8 (EM/електромережа) з переробленого пластику
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Відео
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Програмні модулі

Family-IES-Світлодіодна лампа-трубка MASTER LED tube T8 (EM/електромережа) з переробленого пластику
Кілька об‘єктів - Software Plugins