Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 година (-н)
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Опис виробу
MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 година (-н), 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Пластик, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- G13 Rotatable end-cap
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Номінальний термін служби
- 75 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 200 000
- Технології освітлення
- LEDtube
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 5 років