Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 година (-н)

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 година (-н), 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Пластик, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код замовлення: 929004260202
Повний код замовлення: 872110304415000

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13 Rotatable end-cap
Номінальний термін служби
75 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 txt 8.6 kB
Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004260202 pdf 68.5 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004260202 uk_UA pdf 655.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929004260202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004260202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 IES 8.3 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 ldt 5.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB