Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 година (-н)
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB
Опис виробу
MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 година (-н), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Пластик, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- G13 Rotatable end-cap
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Номінальний термін служби
- 75 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 200 000
- Технології освітлення
- LEDtube
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 5 років