Україна - Українська

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 година (-н)

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC

Опис виробу

MASTER, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 година (-н), 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Пластик, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код замовлення: 929004242102
Повний код замовлення: 872016938799700

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13 Rotatable end-cap
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Номінальний термін служби
75 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC txt 8.6 kB
Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004242102 pdf 68.0 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004242102 uk_UA pdf 663.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929004242102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004242102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC ldt 34.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB