Україна - Українська

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 20000 година (-н)

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Опис виробу

Ecofit, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 20000 година (-н), 100.00 lm/W, EEL F, G13, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Код замовлення: 929003130602
Повний код замовлення: 871951440373400

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
20 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003130602 pdf 67.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003130602 uk_UA pdf 806.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003130602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003130602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IES 1.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929003130502-EPD pdf 684.2 kB