Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 година (-н)

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S

Опис виробу

Ecofit, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 100.00 lm/W, EEL F, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Код замовлення: 929002446302
Повний код замовлення: 871951426612400

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002446302 pdf 66.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002446302 uk_UA pdf 637.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-929002446302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002446302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S IES 2.4 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446302-EPD pdf 676.3 kB