Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 година (-н)

Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

Опис виробу

Ecofit, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 година (-н), 100.00 lm/W, EEL F, G13, Скло, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Код замовлення: 929002445802
Повний код замовлення: 871951426606300

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
30 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002445802 pdf 68.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002445802 uk_UA pdf 636.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-929002445802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002445802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S IES 2.3 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002445702-EPD pdf 671.1 kB