Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 651.1 kB
Інструкції зі встановлення pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003775502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003775502_EU ZIP
Опис виробу
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 146 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram