Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 година (-н)
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5
Опис виробу
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 146 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- G5
- Номінальний термін служби
- 50 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LEDtube
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 3 років