Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Опис виробу

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 138 lm/W, EEL E, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003775002
Повний код замовлення: 872016929558200

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003775002 pdf 67.6 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003775002 uk_UA pdf 652.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003775002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003775002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5 ies 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB