Philips Світлодіодна трубка T8 CorePro (EM або електромережа)

Доступний спосіб встановити або замінити світлодіодні трубки T8

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Світлодіодні трубки Philips CorePro — це швидкий і простий спосіб замінити флуоресцентні лампи T8 або інші світлодіодні лампи з коротким терміном експлуатації. Світлодіодні трубки лінійки Core не тільки вимагають низьких початкових інвестицій, а й енергоефективність світлодіодів також забезпечує миттєву економію, на яку ви можете розраховувати протягом тривалого та надійного терміну служби. Крім того, при тому ж розмірі лампи та світлорозподілі, що й у флуоресцентних альтернатив, ви ніколи не помітите різницю. Існують два способи встановлення цих світлодіодних трубок: перемонтуйте існуючі флуоресцентні світильники, щоб світлодіодні трубки CorePro працювали безпосередньо від мережі. Або просто замініть флуоресцентний стартер на світлодіодний стартер, який можна використовувати з електромагнітними баластами.

Переваги

  • Оптимізоване енергозбереження — приблизно на 50% більше, ніж флуоресцентні альтернативи

  • Легке встановлення — модернізація або заміна проводки

Характеристики

  • Вибір кольорів: 3000K, 4000К і 6500К

  • Правильний вибір – 600 мм, 1200 мм або 1500 мм

Застосування

  • Офіси
  • Банківські установи
  • Навчальні заклади
  • Продовольчі крамниці та супермаркети
  • Світлова реклама

Попередження та безпека

  • ПРИМІТКИ. Загальна енергоефективність і розподіл світла будь-якої установки, яка використовує ці лампи, визначатимуться проектом установки.

  • Встановлення повинне виконуватися відповідно до схем установки, що додаються до лампи або доступні в Інтернеті. Встановлення повинне виконувати сертифікований спеціаліст.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Світлодіодна трубка T8 CorePro (EM або електромережа) uk_UA pdf 431.6 kB

Вигляд

Family-Photographs-Світлодіодна трубка T8 CorePro (EM або електромережа)
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Відео
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Відео
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Зображення упаковки
Packaging Image tif 1.8 MB

Програмні модулі

Family-IES-Світлодіодна трубка T8 CorePro (EM або електромережа)
Кілька об‘єктів - Software Plugins