Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Опис виробу

CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 112 lm/W, EEL E, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001875102
Повний код замовлення: 871869680617300

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001875102 uk_UA pdf 617.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001875102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001875102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 ldt 15.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB