Україна - Українська

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8

Опис виробу

CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 127 lm/W, EEL E, G13, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003746102
Повний код замовлення: 872016927858501

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003746102 pdf 68.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003746102 uk_UA pdf 809.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 930.6 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003746102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003746102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8 IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8 ldt 15.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746202-EPD pdf 680.1 kB