Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 година (-н)
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
Опис виробу
CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 106 lm/W, EEL F, G13, Скло, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- G13
- Номінальний термін служби
- 50 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 200 000
- Технології освітлення
- LEDtube
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 3 років