CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 110 lm/W, EEL E, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Код замовлення: 929003547502
Повний код замовлення: 871951445983000
Технічні характеристики
Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років
Код кольору
865 [CCT of 6500K]
Кут променю (ном.)
240 °
Світловий потік
2 200 lm
Позначення кольору
Холодне денне світло
Корельована колірна температура (ном.)
6500 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
110 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471
RG0
Частота мережі
50 to 60 Hz
Вхідна частота
Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність
20 W
Струм у лампі (ном.)
105 mA
Час увімкнення (ном.)
0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %
0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)
0.9
Напруга (ном.)
220-240 V
Світлодіодна альтернатива потужності флуоресцентної лампи
58W TL-D
Пусковий струм у мережі
7.4
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 10 A – мережа
51
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
76
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
17
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 16 A – мережа
82
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
122
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
27
Сумісність баластового опору
EM/електромережа
Макс. T-Case (ном.)
60 °C
З регульованою яскравістю
Ні
Обробка лампи
Матовий
Матеріал лампи
Скло
Довжина виробу
1 500 mm
Форма лампи
T8
Вага нетто (шт.)
0,220 kg
Клас енергоефективності
E
Енергоефективний виріб
Так
Знаки затвердження
Відповідність RoHS
Маркування CE
Сертифікат KEMA Keur
Споживання енергії кВт/1000 год
20 kWh
Реєстраційний номер EPREL
1827704
Знак CE
Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS
Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3