Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 624.5 kB
Інструкції зі встановлення pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929003022202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003022202_EU ZIP
Опис виробу
CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 100 lm/W, EEL F, G13, Скло, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate