Philips Світлодіодний спотовий світильник PAR MASTER VALUE

Ідеальне рішення для точкового освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Завдяки міцній конструкції та теплому білому променю світла ці лампи PAR нового покоління ідеально пасують для загального та точкового освітлення в готельно-ресторанному бізнесі. Це рішення з регульованою яскравістю. Вони особливо пасують для громадських приміщень, як-от вестибюлі, коридори, сходові клітки, де світло завжди увімкнене. Виріб забезпечує більше енергозбереження порівняно зі звичайними світлодіодними точковими світильниками.

Переваги

  • До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами

  • Нижчі витрати на обслуговування

Характеристики

  • Діапазон регулювання яскравості

  • Світло без ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання для зменшення нагрівання та захисту термочутливих об’єктів

Застосування

  • Готелі: готельні номери для гостей, коридори, вестибюлі, приймальні, ресторани, бари, кафе
  • Дім: вітальня, спальні, передпокій
  • Крамниці: виставки, вітрини, магазини, гардеробні

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Світлодіодний спотовий світильник PAR MASTER VALUE uk_UA pdf 227.4 kB

Вигляд

Family-Photographs-Світлодіодний спотовий світильник PAR MASTER VALUE
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Світлодіодний спотовий світильник PAR MASTER VALUE
Кілька об‘єктів - Software Plugins