Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Опис виробу

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 90 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003485902
Повний код замовлення: 871951444308200

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003485902 pdf 67.5 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003485902 uk_UA pdf 292.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003485902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003485902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D IES 7.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB