Україна - Українська

Philips Світлодіодний прожектор MASTER VALUE MV

Оптимальне поєднання вартості та продуктивності, MASTER Value LEDspot MV ідеально пасує для точкового освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Даючи теплий, галогеновий промінь для підсвічування, лампа MASTER VALUE ідеально пасує для точкового освітлення. Завдяки високому коефіцієнту передачі кольору (CRI) вона передає більш природні кольори, створюючи затишну та комфортну атмосферу в житлових і готельних проєктах, а також підкреслюючи красу товарів у крамницях. Ці світлодіодні точкові лампи MV GU10 мають звичний вигляд і відчуття точкових ламп, зберігаючи класичну красу скляних точкових ламп і додаючи потужну продуктивність світлодіодної технології. Функція затухання дає змогу створити бажану атмосферу та працює з широким вибором регуляторів яскравості. MASTER VALUE також забезпечує більше енергозбереження, ніж звичайні світлодіодні точкові лампи.

Переваги

  • Точковий світильник MASTER VALUE забезпечує до 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами

  • Найкраща імітація галогенової точкової лампи для створення атмосфери

Характеристики

  • Діапазон регулювання яскравості

  • Сумісність із широким спектром регуляторів яскравості

Застосування

  • Готелі
  • Крамниці
  • Житлові будинки

Попередження та безпека

  • Діапазон температури під час роботи від –20 °C до 45 °C навколишнього середовища

  • Тільки для застосовування в сухих або вологих приміщеннях і в більшості відкритих пристроїв із тримачами ламп, що забезпечують достатній простір (10 мм вільного повітряного простору)

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LEDspot MV uk_UA pdf 1.5 MB

Вигляд

Family-Photographs-Світлодіодний прожектор MASTER VALUE MV
Кілька об‘єктів - Visuals
Зображення упаковки
Packaging Image tif 22.6 MB

Програмні модулі

Family-IES-Світлодіодний прожектор MASTER VALUE MV
Кілька об‘єктів - Software Plugins