Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT

Опис виробу

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929004247952
Повний код замовлення: 872110305236000

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004247902 pdf 67.7 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004247952 uk_UA pdf 288.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929004247952_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004247952_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT IES 2.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB