Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D

Опис виробу

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929004256402
Повний код замовлення: 872110303833300

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004256402 pdf 67.2 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004256402 uk_UA pdf 609.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929004256402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004256402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D IES 5.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB