Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D

Опис виробу

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 118 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929004256202
Повний код замовлення: 872110303829600

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004256202 pdf 68.1 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004256202 uk_UA pdf 611.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929004256202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004256202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D IES 5.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB